text.skipToContent text.skipToNavigation

THS4551IDGKR 正在供货

低噪声精密 150MHz 全差分放大器

NEW - 有可用定制卷带
库存: 13,291
 

质量信息

RoHS
REACH
铅涂层/焊球材料 NIPDAUAG
MSL 等级/回流焊峰 Level-2-260C-1 YEAR
材料成分 查看
MTBF/FIT 率 查看
资质摘要 查看
正在进行的可靠性监控 查看
器件标记 查看

更多 THS4551 相关信息

封装信息

封装 | 引脚 包装数量 | 包装类型 温度
VSSOP (DGK) | 8 2,500 | LARGE T&R
有可用定制卷带
-40 to 125
封装 | 引脚 VSSOP (DGK) | 8
包装数量 | 包装类型 2,500 | LARGE T&R
有可用定制卷带
温度 -40 to 125
查看更多封装信息

THS4551 的特性

  • 带宽:150MHz (G = 1V/V)
  • 差分输出转换率:220V/µs
  • 增益带宽积:135MHz
  • 负轨输入 (NRI),
    轨到轨输出 (RRO)
  • 宽输出共模控制范围
  • 单电源工作电压范围:2.7V 至 5.4V
  • 修整电源电流:5V 时为 1.37mA
  • 25°C 下的输入偏移电压:±175µV(最大值)
  • 输入偏移电压漂移:±1.8µV/°C(最大值)
  • 差分输入电压噪声:3.3nV/√Hz
  • HD2:-128dBc(2 VPP、100kHz 时)
  • HD3:-139dBc(2 VPP、100kHz 时)
  • 短于 50ns 的稳定时间:4V 阶跃,容限为 0.01%
  • 18 位稳定时间:4V 阶跃,< 500ns

All trademarks are the property of their respective owners.

THS4551 的说明

THS4551 全差分放大器可在单端源与差分输出之间提供一个简单的接口,从而满足各类高精度模数转换器 (ADC) 的需求。此器件兼具优异的直流精度、低噪声以及稳健的容性负载驱动能力,非常适用于具有高精度要求的数据采集系统;同时在放大器与 ADC 协同作用下,可获得出色的信噪比 (SNR) 与无杂散动态范围 (SFDR)。

THS4551 特有 负轨输入,可用于将直流耦合中央接地源信号连接到单电源差分输入 ADC。该器件具有超低直流误差和漂移,能够满足新兴的 16 至 20 位逐次逼近寄存器 (SAR) 输入要求。在 0.7V 至 3.0 V 以上的 ADC 共模输入要求下,宽范围输出共模控制支持 ADC 在 1.8V 至 5V 电源下运行。

THS4551 器件可在 –40°C 至 +125°C 的宽温度范围内额定运行,并且提供 8 引脚超薄小外形尺寸 (VSSOP) 封装、16 引脚超薄四方扁平无引线 (VQFN) 封装以及 10 引脚超薄四方扁平无引线 (WQFN) 封装。



价格


数量 单价 (USD)
1-99 2.47
100-249 2.165
250-999 1.518
1,000+ 1.223

其他可选包装数量|类型

包装数量 | 包装类型 250 | SMALL T&R
库存 6,380
数量 | 价格 (USD) 1ku | 1.407 1-99 2.842 100-249 2.49 250-999 1.746 1,000+ 1.407