8-pin (D) package image

THVD1505DR 正在供货

总线极性借助 IEC-ESD 保护校正 RS-485 收发器
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
封装 | 引脚 SOIC (D) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

THVD1505 的特性

  • 符合或超出 TIA/EIA-485A 标准和中国国家电网公司 (SGCC) 第 11 部分串行通信协议 RS-485 标准的要求
  • 4.5V 至 5.5V 电源电压
  • 半双工 RS-422/RS-485
  • 可在 45ms 内校正总线极性
  • 有无失效防护偏置电阻器均可工作
  • 数据速率:高达 1Mbps
  • 总线 I/O 保护:
    • ±16kV HBM ESD
    • ±8kV IEC 61000-4-2 接触放电
    • ±8kV IEC 61000-4-2 空气间隙放电
    • ±2kV IEC 61000-4-4 快速瞬变脉冲
  • 开路、短路和空闲总线失效防护
  • 用于噪声抑制的
    较大接收器迟滞值:120mV
  • 一条总线上多达 256 个节点(1/8 单位负载)
  • 工作温度
    范围:–40°C 至 125°C
  • 低功耗
    • 待机电源电流:< 1µA
    • 工作电源电流:< 1.1mA
  • 适用于热插拔功能的无干扰上电/断电

THVD1505 的说明

THVD1505 是一款低功耗 RS-485 收发器,具有总线极性自动校正和瞬态保护功能。热插拔时,此器件在总线闲置的头 45ms 内检测并校正总线极性。这些总线引脚可耐受静电放电 (ESD) 事件,具有符合人体放电模型 (HBM)、IEC 61000-4-2 接触放电和空气间隙放电规范的高级别保护功能。

此器件将一个差分驱动器和一个差分接收器组合在一起,这两个器件由一个 5V 单电源供电。驱动器差分输出和接收器差分输入在内部连接,构成一个适用于半双工(两线制总线)通信的总线端口。该器件 具有 宽共模电压范围,因此适用于长线缆上的 多点 。THVD1505 采用 SOIC-8 封装,在自然通风环境下的额定温度范围为 –40°C 至 125°C。