TIEVM-HV-1PH-DCAC 的特性
- powerSUITE 支持的电压源逆变器和并网逆变器设计
- 电压源模式下的峰值效率为 98%,如果是非线性负载,THD 小于 4%
- 输入为 380VDC,输出为 220Vrms 50Hz 或 110Vrms 60Hz 和 600VA(最大值)
TIEVM-HV-1PH-DCAC 的说明
此参考设计使用 C2000 F28377D 微控制器来实施单相逆变器(直流-交流)控制。此设计支持逆变器的两种工作模式。第一种模式是采用输出 LC 滤波器的电压源模式,这种控制模式通常用于不间断电源。第二种模式是具有输出 LCL 滤波器的并网模式,这种模式通常用于太阳能逆变器。此设计的固件在 powerSUITE 框架下受支持,因此允许使用解决方案适配器进行适配,并可使用补偿设计器和 SFRA 来调节控制环路。高效、低 THD 和直观的软件使此设计对从事 UPS 的逆变器设计以及替代能源应用(例如,光伏逆变器、电网存储、微电网)的工程师很有吸引力。