3-pin (LP) package image

TL431BCLPR 正在供货

可调精密并联稳压器

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TL431BCLP 正在供货
包装数量 | 包装 1,000 | BULK
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SN
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-NC-NC-NC
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 TO-92 (LP) | 3
工作温度范围 (°C) 0 to 70
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

TL431 的特性

  • 25°C 下的基准电压容差
    • 0.5%(B 级)
    • 1%(A 级)
    • 2%(标准级)
  • 可调输出电压:V ref 至 36V
  • 工作温度范围:−40°C 至 125°C
  • 典型温度漂移 (TL43xB)
    • 6mV(C 级温度)
    • 14mV(I 级温度,Q 级温度)
  • 低输出噪声
  • 0.2Ω 输出阻抗典型值
  • 灌电流能力:1mA 至 100mA

TL431 的说明

TL431 和 TL432 器件是三端可调节并联稳压器,在适用的汽车级、商用级和军用级温度范围内均可满足规定的热稳定性。可以通过两个外部电阻器将输出电压设置为介于 V ref(约为 2.5V)和 36V 之间的任意值。其输出阻抗典型值均为 0.2Ω。此类器件的有源输出电路具有非常明显的导通特性,因此非常适合用于替代许多应用中的齐纳二极管,例如板载稳压器、可调节电源和开关电源。TL432 器件具有与 TL431 器件完全相同的功能和电气特性,但是具有不同的 DBV、DBZ 和 PK 封装引脚排列。

TL431 和 TL432 器件都具有 B、A 和标准三个等级,25°C 下的初始容差分别为 0.5%、1% 和 2%。此外,低输出温漂可确保在整个温度范围内保持出色的稳定性。

TL43xxC 器件运行温度范围为 0°C 至 70°C,TL43xxI 器件运行温度范围为 –40°C 至 85°C,TL43xxQ 器件运行温度范围为 –40°C 至 125°C。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TL431BCLP 正在供货
包装数量 | 包装 1,000 | BULK