封装信息
封装 | 引脚 WQFN (RTE) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TLA2528 的特性
- 小封装尺寸:
- 3mm × 3mm WQFN
- 8 通道,可配置为以下任意组合:
- 最多 8 个模拟输入、数字输入或数字输出
- 用于 I/O 扩展的 GPIO:
- 开漏、推挽数字输出
- 宽工作范围:
- AVDD:2.35V 至 5.5V
- DVDD:1.65V 至 5.5V
- 温度范围:–40°C 至 +85°C
- I2C 接口:
- 高达 3.4MHz(高速)
- 8 个可配置 I2C 地址
- 可编程均值滤波器:
- 用于求平均值的可编程样本大小
- 利用内部转换求平均值
- 用于计算平均输出的 16 位分辨率
TLA2528 的说明
TLA2528 是一款易于使用的 8 通道多路复用 12 位逐次逼近寄存器模数转换器 (SAR ADC)。8 个通道可独立配置为模拟输入、数字输入或数字输出。该器件具有一个用于执行 ADC 转换过程的内部振荡器。
TLA2528 通过 I2C 兼容接口进行通信,支持标准模式 (100kHz)、快速模式 (400kHz)、快速模式+ (1MHz) 和高速模式 (3.4MHz)。通过在 ADDR 引脚上连接一个电阻,可为 TLA2528 选择最多 8 个 I2C 地址。