28-pin (PWP) package image

TLC5941PWPR 正在供货

具有点校正与灰度 PWM 控制的 16 通道 LED 驱动器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TLC5941PWP 正在供货
包装数量 | 包装 50 | TUBE
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 HTSSOP (PWP) | 28
工作温度范围 (°C)
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

TLC5941 的特性

  • 16 Channels
  • 12-Bit (4096 Steps) Grayscale PWM Control
  • Dot Correction
    • 6 Bit (64 Steps)
  • Drive Capability (Constant-Current Sink)
    • 0 mA to 80 mA
  • LED Power Supply Voltage up to 17 V
  • VCC = 3.0 V to 5.5 V
  • Serial Data Interface
  • Controlled In-Rush Current
  • 30-MHz Data Transfer Rate
  • CMOS Level I/O
  • Error Information
    • LOD: LED Open Detection
    • TEF: Thermal Error Flag
  • APPLICATIONS
    • Monocolor, Multicolor, Full-Color LED Displays
    • LED Signboards
    • Display Back-Lighting

PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.

TLC5941 的说明

The TLC5941 is a 16-channel, constant-current sink, LED driver. Each channel has an individually adjustable 4096-step grayscale PWM brightness control and a 64-step constant-current sink (dot correction). The dot correction adjusts the brightness variations between LED channels and other LED drivers. Both grayscale control and dot correction are accessible via a serial interface. A single external resistor sets the maximum current value of all 16 channels.

The TLC5941 features two error information circuits. The LED open detection (LOD) indicates a broken or disconnected LED at an output terminal. The thermal error flag (TEF) indicates an overtemperature condition.

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TLC5941PWP 正在供货
包装数量 | 包装 50 | TUBE