封装信息
封装 | 引脚 HTSSOP (PWP) | 24 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
TLC5948A 的特性
- 16 个恒定流入电流源输出通道
- 支持最大 DC 和 BC 数据的灌电流能力:
- 2mA 至 45 mA (VCC ≤ 3.6V)
- 2 mA 至 60 mA (VCC > 3.6 V)
- 点校正 (DC):
- 0% 至 100% 范围的 7-位 (128 步)
- 全局亮度控制 (BC):
- 25% 至 100% 范围的 7-位 (128 步)
- 增强型光谱或传统 PWM灰度控制 (GS) :
- 16-位 (65,536 步)
- LED 电源电压:高达 10V
- VCC:3.0V 至 5.5V
- 恒定电流精度:
- 通道间: ±0.6% (典型值), ±2% (最大值)
- 设备间: ±1% (典型值), ±4% (最大值)
- 数据传输速率:33MHz
- 灰度控制时钟:33MHz
- 自动显示重复和自动数据刷新
- 显示计时复位
- 用来大大减少 VCC 电流的省电模式
- 支持无形检测
模式 (IDM) 的开路检测 (LOD) 和短路检测 (LSD) - 输出泄露侦测 (OLD)
- 电流基准端短路标记 (ISF)
- 热关断 (TSD) 和错误标记 (TEF)
- 预热报警 (PTW)
- 防止涌入电流的四通道成组延迟交换
- 工作温度范围:-40°C 至 +85°C
TLC5948A 的说明
TLC5948 是一款 16 通道、恒定流入电流吸收 LED 驱动器。 每个通道具有一个独立可调节,脉宽调制 (PWM) 灰度 (GS) 亮度控制,此控制有 65,536 步长和128 步长的恒定电流点校正 (DC)。 DC 调节通道间的亮度偏差。 所有通道都有一个 128-步全局亮度控制(BC)。 BC 调节与其它 LED 驱动器的亮度偏差。 可通过一个串行接口端口来访问 GS,DC 和 BC 数据。
TLC5948 有 6 个错误信号:LED 打开侦测 (LOD),LED 短路侦测 (LSD),输出泄露侦测 (OLD),基准电流终端短路标志侦测 (ISF),预热警告 (PTW),和热错误标记 (TEF)。 可使用一个串行接口端口来读取错误检测结果。