封装信息
封装 | 引脚 SSOP (DBQ) | 24 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
TLC6946 的特性
- 电源电压范围
- VCC 电压范围:3V 至 5.5V
- VLED 电压范围:高达 VCC + 0.3V
- 16 个恒定电流阱通道
- 0.3mA 至 25mA (3V ≤ VCC ≤ 5.5V)
- 通道电流偏差:±1%(典型值)
- 器件电流偏差:±1%(典型值)
- 膝点电压低:10mA 时为 0.3V(典型值)
- 7 位(128 级)全局亮度控制功能 (BC)
- 16 位(65,536 级)增强频谱 PWM 灰度控制
- 内置存储器支持 TLC6946 32 路复用,支持 TLC6948 48 路复用
- 增强的 LED 显示性能
- 改善了低灰度均匀性
- 低灰度耦合问题消除
- 去除了重影和毛虫问题
- 高速串行数据接口
- 数据移位时钟:33MHz(最大值)
- 灰度控制时钟:33MHz(最大值)
- 支持双边灰度控制
- 诊断和保护
- LED 开路检测 (LOD)
- IREF 电阻器短路保护 (ISP)
- 热关断 (TSD)
- 智能省电模式
TLC6946 的说明
在高密度、小间距 LED 面板 应用中,人们对多通道 LED 驱动器的性能要求在不断提高,以期实现高多路复用、高 PWM 分辨率和高刷新率。为了满足严格的显示质量要求,LED 驱动器必须能够解决不同 LED 矩阵应用场景中的各种问题。
TLC694x 器件是一款 16 通道、恒定电流阱 LED 驱动器。每个通道都有独立可调的 65,536 级 PWM 灰度控制。所有 16 个通道的最大恒定电流值由一个具有 128 级全局亮度控制的外部电阻设置,电流范围为 0.3mA 至 25mA。
TLC694x 器件集成了增强型电路来解决小间距 LED 显示应用中的 各种显示问题:低灰度均匀性问题、耦合问题、重影问题和卡特彼勒问题。
TLC694x 器件 具有 LED 开路检测功能,错误检测结果可以通过串行数据接口读取。热关断和 IREF 电阻短路保护可确保实现更高的系统可靠性。TLC694x 器件还具有智能省电模式,可以在所有输出关断的情况下将总电流消耗设置为 1mA(典型值)。