封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGE) | 24 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TLV320DAC3203 的特性
- 具有100dB 信噪比 (SNR) 的立体声音频数模转换器 (DAC)
- 4.1mW立体声 48ksps 回放
- PowerTune™
- 大范围的信号处理选项
- Stereo Headphone Outputs
- 低功耗模拟旁路模式
- 可编程锁相环 (PLL)
- 集成型低压降稳压器 (LDO)
- 4mm × 4mm VQFN 和 2.7mm × 2.7mm DSGBA 封装
TLV320DAC3203 的说明
TLV320DAC3203(有时是指DAC3203)是一款灵活、低功耗、低压立体声音频编码器,此编码器带有可编程输出、PowerTune 功能、固定的预定义且可参数化的信号处理块、集成型 PLL、集成 LDO 和灵活的数字接口。包括时钟和引脚复用在内的大范围基于寄存器的功率、输入/输出通道配置、增益、效应控制使得此器件能够精准的针对其目标应用。
该器件采用 4mm × 4mm VQFN 和 2.7mm × 2.7mm DSGBA 封装。