封装信息
封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TLV6003 的特性
- 微功耗运行:1.2µA(最大值)
- 低输入失调电压:550µV(最大值)
- 高达 18V 的反向电池保护
- 轨至轨输入/输出
- 增益带宽积:5.5kHz
- 额定温度范围:
TA = –40°C 至 +125°C - 工作温度范围:
TA = –55°C 至 +125°C - 输入共模范围超过电源轨:
–0.1V 至 VCC + 5V - 电源电压范围:2.5V 至 16V
- 小封装:
- 5 引脚 SOT-23
TLV6003 的说明
TLV6003 是一款纳瓦级功耗运算放大器,每个通道仅消耗 980nA 的电流,同时提供极低的最大失调电压。逆向电池保护可在电池安装不当产生过大电流时保护放大器。在恶劣环境下,输入电压可以比正电源轨高 5V,不会损坏器件。
低电源电流与低输入偏置电流耦合,使该器件可与高串联电阻输入源(如 PIR 运动检测仪和一氧化碳传感器)一起使用。在 550µV (25°C) 的低最大失调电压、120dB 的典型 CMRR 和 112dB 的最小开环增益 (2.7V) 情况下可以保持直流精度。
最高额定工作电源电压为 2.5V 至 16V,电气特性在 2.7V、5V 和 15V 下指定。2.5V 工作电压使该器件与锂离子电池供电系统兼容,从而使 TLV6003 成为输入信号增益和低功耗微控制器(如 TI 的 MSP430)缓冲的理想之选。
TLV6003 采用小型 SOT-23 封装。