TLV61046AEVM-833 的特性
- 输出电压高达 28V
- 工作输入电压范围为 1.8V 至 5.5V
- 集成了功率二极管和隔离 MOSFET
- 输出短路保护
- 在关断期间真正断开输入域输出之间的连接
TLV61046AEVM-833 的说明
TLV61046AEVM 可帮助评估 TLV61046A 升压转换器的电气性能和热性能。该转换器集成了续流二极管和隔离 MOSFET。TLV61046AEVM 的外部组件经过选择,可涵盖大多数正常应用。这些组件可根据 TLV61046A 数据表进行改装,从而满足特殊要求。