封装信息
封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TLV61220 的特性
- 在典型工作条件下效率高达 95%
- 5.5μA 静态电流
- 负载的启动输入电压为 0.7V
- 运行输入电压范围为 0.7V 至 5.5V
- 停机期间具有导通功能
- 最小开关电流为 200mA
- 保护特性:
- 输出过压
- 过热
- 输入欠压闭锁
- 可调节输出电压范围为 1.8V 至 5.5V
- 小型 6 引脚超薄小外形尺寸晶体管 (SOT)-23 封装
应用范围
- 电池供电类 应用
- 1 至 3 节碱性电池、镍镉电池 (NiCd) 或者镍氢电池 (NiMH)
- 1 节锂离子或者锂离子一次性电池
- 太阳能或燃料电池供电 应用
- 消费类及便携式医疗产品
- 个人护理产品
- 白色或者状态发光二极管 (LED)
- 智能电话
All trademarks are the property of their respective owners.
TLV61220 的说明
TLV61220 器件可以为由单节、2 节或 3 节碱性、镍镉或镍氢电池或单节锂离子或锂聚合物电池供电的产品提供电源解决方案。可实现的输出电流取决于输入输出电压比。升压转换器建立在采用同步整流的磁滞控制器拓扑基础之上,能够以最少的静态电流实现最高的效率。可通过一个外部电阻分压器对此可调版本的输出电压进行设定,或者可将此电压内部设定为一个固定值。此转换器可由一个特定的使能引脚关闭。关闭时,电池消耗降至最低。此器件采用一个 6 引脚超薄 SOT-23 封装 (DBV)。