封装信息
封装 | 引脚 SOT-SC70 (DCK) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TLV61224 的特性
- 典型工作条件下的效率高达 94%
- 5μA 静态电流
- 工作输入电压范围:0.7V 至 3V
- 关断条件下具有导通功能
- 12V 输入下的输出电流大于 40mA
- 典型开关电流的额定值为 400 mA
- 输出过压保护
- 过热保护
- 3V 固定输出电压
- 小型 6 引脚 SC-70 封装
应用
- 电池供电类 应用
- 1 至 2 节镍氢或碱性电池
- 1 节锂原电池
- 消费类及便携式医疗产品
- 个人护理产品
All trademarks are the property of their respective owners.
TLV61224 的说明
该TLV61224器件可以为由 1 节/2 节碱性或镍氢电池或 1 节锂原电池供电的产品提供电源解决方案。可实现的输出电流取决于输入输出电压比。升压转换器建立在采用同步整流的磁滞控制器拓扑基础之上,能够以最少的静态电流实现最高的效率。该器件可在内部设置 3V 固定输出电压。转换器可通过特有的使能引脚关断。在关断过程中,耗电量降至最低。该器件采用 2mm x 2mm 6 引脚 SC-70 封装 (DCK) 实现小型电路布局。