TLV62084AEVM-828 针对 TLV62084A 6V 输入、2A 输出降压转换器的评估模块 angled board image

TLV62084AEVM-828

针对 TLV62084A 6V 输入、2A 输出降压转换器的评估模块

定价

数量 价格
+

TLV62084AEVM-828 的特性

  • 输入电压范围:2.7V 至 6V
  • 输出电流为 2A
  • 100% 占空比,以实现最低压降
  • 输出放电功能
  • 电源良好输出

TLV62084AEVM-828 的说明

TLV62084AEVM-828 旨在用于帮助用户轻松评估和测试 TLV62084A 的操作和功能。此 EVM 可将 2.7V 至 6V 的输入电压转换为 1.2V 的调节输出电压,输出电流最高为 2A。TLV62084A 采用小型 2.0 x 2.0mm² SON 封装。

定价

数量 价格
+