8-pin (YFP) package image

TLV627432YFPR 正在供货

具有超低静态电流的 2.15V 至 5.5V、400mA 高效降压转换器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SNAGCU
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
封装 | 引脚 DSBGA (YFP) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TLV627432 的特性

  • 输入电压范围:2.15V 至 5.5V
  • 高达 400mA 的输出电流
  • 工作静态电流很低
  • 10µA 输出电流时的效率高达 90%
  • 节能模式操作
  • 可选输出电压
    • 八个电压选项(1.2V 至 3.3V)
  • 输出电压放电
  • 低输出电压纹波
  • 自动转换至无纹波 100% 模式
  • 射频 (RF) 友好型 DCS-Control
  • 总体解决方案尺寸小于 10mm2
  • 小型 1.57mm × 0.88mm 8 焊球 WCSP 封装