5-pin (DBV) package image

TLV70436DBVR 正在供货

150mA、24V、超低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TLV70436DBVT 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +
TLV70436DBVRM3 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
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
封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TLV704 的特性

  • 输入电压范围:
    • 2.5V 至 24V(仅新芯片最大电压为 30V)
  • 可配置的输出电压选项:
    • 固定:1.8 V 至 5 V
  • 输出电流:高达 150 mA
  • 超低 I Q:100mA 负载电流下为 3.4µA
  • 与 ≥ 0.47µF 的输出电容器一起工作时可保持稳定
  • 过流保护
  • 封装:5 引脚 SOT-23 (DBV)
  • 工作结温:–40°C 至 +125°C

TLV704 的说明

TLV704 低压降 (LDO) 线性稳压器是低静态电流器件,可提供采用微型封装、具有宽输入电压范围和实现低功耗运行的优势。因此,TLV704 专为电池供电型应用而设计,可用作低功耗微控制器的电源管理附件。

TLV704 LDO 在 100mA 负载电流下支持典型值为 850mV 的低压降。低静态电流(典型值为 3.4µA)在整个输出负载电流(0mA 至 150 mA)范围内都是稳定的。TLV704 还具有内部软启动功能,可降低浪涌电流。内置过流限制保护有助于在发生负载短路或故障时保护稳压器。

TLV704 采用 2.90mm × 1.60mm SOT23-5 封装,对于具有成本效益的电路板很有用。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TLV70436DBVT 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +
TLV70436DBVRM3 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带