封装信息
封装 | 引脚 WSON (DSE) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TLV711 的特性
- 超低的压降:
- 150mV(在 IOUT =200mA 和 VOUT = 2.8V 时)
- 75mV(在 IOUT =100mA 和 VOUT = 2.8V时)
- 40mV(在 IOUT =50mA 和 VOUT = 2.8V时)
- 在整个温度范围内可提供 2% 的准确度
- 低IQ:每个稳压器为 35μA
- 可提供多种固定输出电压组合:1.2V至4.8V
- 高PSRR:70dB(在 1kHz 频率下)
- 可在采用 0.1μF 的有效电容时保持稳定(1)
- 过流和热保护
- 用于每个输出的专用 VREF 最大限度地降低了串扰
- 采用1.5mm x 1.5mm SON-6 封装请参见 部分中的
TLV711 的说明
TLV710 和 TLV711 系列双通道、低压降 (LDO) 线性稳压器是具有卓越的线路输入电压及负载瞬态响应性能的低静态电流器件。 这些 LDO 专门针对功耗敏感型应用而设计。 这些器件在整个温度范围内提供了2% 的典型准确度。
TLV711系列提供了一种有源下拉电路,以对输出进行快速放电。
此外,TLV711-D 器件系列还在 EN 引脚上布设了下拉电阻器。 这种设计有助于在信号驱动 EN 引脚处于一种微弱、不确定状态(例如:在启动期间有可能为三态的处理器 GPIO)时停用器件。 该下拉电阻器可将至 EN 引脚的电压拉低至 0V,从而停用器件。
TLV710 和 TLV711系列采用 1.5mm x 1.5mm SON-6 封装,而且非常适合于手持式应用。