5-pin (DBV) package image

TLV71330PDBVT 正在供货

具有主动输出放电和使能功能的 150mA、低压降无电容稳压器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TLV71330PDBVR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SN | NIPDAU
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
封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

TLV713P 的特性

  • 有无电容器均可实现稳定运行
  • 折返过流保护
  • 封装:
    • 1mm × 1mm 4 引脚 X2SON
    • 5 引脚 SOT-23
  • 超低压降:150mA 时为 230mV
  • 准确度:1%
  • 低 IQ:50µA
  • 输入电压范围:1.4V 至 5.5V
  • 可提供固定输出电压:
    1V 至 3.3V
  • 高 PSRR:1kHz 时为 65dB
  • 有源输出放电(仅限 P 版本)

TLV713P 的说明

TLV713 系列低压降 (LDO) 线性稳压器具有较低的静态电流,并且线路和负载瞬态性能出色,适用于功耗敏感型 应用。此类器件可提供典型值为 1% 的精度。

TLV713 系列器件经过设计,无需使用输出电容即可稳定运行。移除输出电容器可实现极小的解决方案尺寸。然而,如果使用了一个输出电容器,TLV713 系列也可与任何输出电容器实现稳定运行。

TLV713 还可在器件上电和使能期间提供浪涌电流控制。TLV713 将输入电流限制到已定义的电流限值来避免来自输入电源的大电流。这个功能对于电池供电类器件十分重要。

TLV713 系列采用标准的 DQN 和 DBV 封装。TLV713P 提供了有源下拉电路,用于对输出负载进行快速放电。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TLV71330PDBVR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带