6-pin (DRV) package image

TLV75801PDRVR 正在供货

具有使能功能的 500mA、低 IQ、高精度、可调节超低压降稳压器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TLV75801PDRVT 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
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
封装 | 引脚 WSON (DRV) | 6
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TLV758P 的特性

  • 输入电压范围:1.5V 至 6.0V
  • 可调节输出电压:
    • 0.55V 至 5.5V
  • 低压降:
    • 500mA 时为 130mV(最大值)(3.3 V OUT)
  • 高输出精度: 0.7%(典型值)和 1%(温度范围内的最大值)
  • I Q:25µA(典型值)
  • 内置软启动功能,具有单调 V OUT 上升
  • 封装:
    • 2mm × 2mm WSON-6 (DRV)
    • SOT23-5 (DBV)
  • 有源输出放电

TLV758P 的说明

TLV758P 是一款可调节的 500A 低压降 (LDO) 稳压器。该器件采用小型 6 引脚 2mm × 2mm WSON 封装和 5 引脚 SOT23 封装并具有极低的静态电流,可提供快速的线路和负载瞬态性能。 TLV758P 具有 130mV 的超低压降(500mA 时),有助于提高系统的功率效率。

TLV758P 经优化支持 1.5V 至 6.0V 的输入电压范围以及 0.55V 至 5.5V 的外部可调输出范围,适用于各种应用。这种低输出电压使得该 LDO 能够为具有较低内核电压的现代微控制器供电。

TLV758P 在与支持小尺寸总体解决方案的小型陶瓷输出电容器搭配使用时,可保持稳定。精密带隙和误差放大器具有高精度特性,在 25°C 时可提供 0.7%(最大值)的精度,在整个工作温度范围 (85°C) 内可提供 1%(最大值)的精度。该器件包括集成的热关断、电流限制和欠压锁定 (UVLO) 功能。 TLV758P 包含一个内部折返电流限制,有助于在短路事件中减少热耗散。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TLV75801PDRVT 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R