3-pin (DBZ) package image

TLV76012DBZR 正在供货

100mA、30V 低压降稳压器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TLV76012DBZT 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SN
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
封装 | 引脚 SOT-23 (DBZ) | 3
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TLV760 的特性

  • 高达 30V 的宽输入电压范围
  • 高达 100mA 的输出电流
  • 提供固定输出电压 3.3V、5V、12V 和 15V 版本
  • 运行结温范围为 −40°C 至 +125°C
  • 接 0.1µF及以上 的陶瓷电容器保持稳定工作
  • 有效的热保护和电流限制

TLV760 的说明

TLV760 是一款集成的线性电压调整器,能够以高达 30V 的输入电压运行。在运行温度范围内,TLV760 可在 100mA 满负载下具有 1.2V 的最大压降。TLV760 的标准封装是 3 引脚 SOT-23 封装。

TLV760 提供 3.3V、5V、12V 和 15V 版本。TLV760 系列的 SOT-23 封装允许器件用于空间受限的 应用。TLV760 是 LM78Lxx 系列和类似器件的小尺寸替代产品。

TLV760 用于对遭受高达 30V 的电源瞬态和尖峰的 应用 (例如电器和自动化应用)中的数字和模拟电路进行 偏置。该器件具有可靠的内部热保护功能,可以保护其自身免受由接地短路、环境温度升高、高负载或高压降事件等情况导致的潜在损害。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TLV76012DBZT 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R