封装信息
封装 | 引脚 WSON (DRV) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TLV767 的特性
- VIN:2.5V 至 16V
- VOUT:
- 0.8V 至 14.6V(可调节)
- 0.8V 至 6.6V(固定值,50mV 阶跃)
- 在整个负载和温度范围内的输出精度为 1%
- 低 IQ:50µA(典型值,关断时约 1.5µA)
- 内部软启动时间:500µs(典型值)
- 折返电流限制和热保护
- 使用 1µF 陶瓷电容器实现稳定工作
- 高 PSRR:1kHz 频率下为 70dB,1MHz 频率下为 46dB
- 温度范围:–40°C 至 +125°C
- 封装:
- 6 引脚 2mm × 2mm WSON
- 8 引脚 3mm x 3mm HVSSOP
- 5 引脚 2.9mm x 1.6mm SOT-23
TLV767 的说明
TLV767 是一种宽输入范围的线性稳压器,支持 2.5V 至 16 V 的输入电压范围和高达 1A 的负载电流。输出范围为 0.8V 至 6.6V,在可调版本中输出最高可达 14.6 V。
此外,TLV767 的输出精度为 1%,可满足低压微控制器 (MCU) 和处理器的需求。
根据设计,TLV767 的 IQ 比传统的宽输入电压稳压器低得多,因此该器件能够充分满足日益严格的待机功耗要求。禁用时,TLV767 仅消耗 1.5µA 的 IQ。
内部软启动时间和折返电流限制可减小启动期间的浪涌电流,从而最大限度降低输入电容。
高带宽 PSRR 性能在 1kHz 时大于 70dB,在 1MHz 时大于 46dB,因此有助于衰减上游直流/直流转换器的开关频率,并最大限度减少后置稳压器滤波。为了提供更高的灵活性,TLV767 有固定电压和可调电压两种版本可供选用。
TLV767 可采用 6 引脚 2mm × 2mm WSON 封装、8 引脚 3mm x 3mm HVSSOP (DGN) 封装以及 5 引脚 2.9mm x 1.6mm SOT-23 (DBV) 封装。