6-pin (DRV) package image

TLV76733DRVR 正在供货

具有可调节输出和固定输出的 1A、16V 正电压低压降 (LDO) 线性稳压器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TLV76733DRVT 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU | NIPDAUAG
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 WSON (DRV) | 6
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TLV767 的特性

  • VIN:2.5V 至 16V
  • VOUT
    • 0.8V 至 14.6V(可调节)
    • 0.8V 至 6.6V(固定值,50mV 阶跃)
  • 在整个负载和温度范围内的输出精度为 1%
  • 低 IQ:50µA(典型值,关断时约 1.5µA)
  • 内部软启动时间:500µs(典型值)
  • 折返电流限制和热保护
  • 使用 1µF 陶瓷电容器实现稳定工作
  • 高 PSRR:1kHz 频率下为 70dB,1MHz 频率下为 46dB
  • 温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 封装:
    • 6 引脚 2mm × 2mm WSON
    • 8 引脚 3mm x 3mm HVSSOP
    • 5 引脚 2.9mm x 1.6mm SOT-23

TLV767 的说明

TLV767 是一种宽输入范围的线性稳压器,支持 2.5V 至 16 V 的输入电压范围和高达 1A 的负载电流。输出范围为 0.8V 至 6.6V,在可调版本中输出最高可达 14.6 V。

此外,TLV767 的输出精度为 1%,可满足低压微控制器 (MCU) 和处理器的需求。

根据设计,TLV767 的 IQ 比传统的宽输入电压稳压器低得多,因此该器件能够充分满足日益严格的待机功耗要求。禁用时,TLV767 仅消耗 1.5µA 的 IQ

内部软启动时间和折返电流限制可减小启动期间的浪涌电流,从而最大限度降低输入电容。

高带宽 PSRR 性能在 1kHz 时大于 70dB,在 1MHz 时大于 46dB,因此有助于衰减上游直流/直流转换器的开关频率,并最大限度减少后置稳压器滤波。为了提供更高的灵活性,TLV767 有固定电压和可调电压两种版本可供选用。

TLV767 可采用 6 引脚 2mm × 2mm WSON 封装、8 引脚 3mm x 3mm HVSSOP (DGN) 封装以及 5 引脚 2.9mm x 1.6mm SOT-23 (DBV) 封装。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TLV76733DRVT 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R