TLV803EA29EVM 的特性
- 封装:3 引脚 SOT-23 封装
- 可编程复位延迟
- 固定延迟
- 开漏/推挽输出拓扑
TLV803EA29EVM 的说明
TLV803EA29 评估模块 (EVM) 旨在评估 TLV803E 器件的性能,该器件是 3 引脚电压监控器和复位 IC。TLV803E 可提供高达 6V 的工作电压,同时维护 2µA(最大值)的低静态电流与 2%(最大值)的精度。
TLV803EA29EVM 支持所有器件输出拓扑,并包括可置于跳线 J1 上的分流器,适用于开漏输出型号。要了解详细信息,请参阅 TLV803E 数据表。