3-pin (DBZ) package image

TLV803RDBZR 正在供货

具有低电平有效及开漏复位功能的 3 引脚电压监控器(复位 IC)

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TLV803RDBZT 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU | NIPDAUAG | SN
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
封装 | 引脚 SOT-23 (DBZ) | 3
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TLV803 的特性

  • 3 引脚 SOT23 封装
  • 电源电流:9µA(典型值)
  • 精密电源电压监控器: 2.5V、3V、3.3V、5V
  • 固定延时时间为 200ms 的 上电复位发生器
  • 与 MAX803 引脚兼容
  • 温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 开漏、 RESET 输出

TLV803 的说明

TLV8x3 系列监控电路主要为数字信号处理器 (DSP) 以及基于处理器的系统提供电路初始化和时序监控。

TLV803、TLV853 和 TLV863 在功能上是等效的。TLV853 和 TLV863 分别提供了与 TLV803 不同的替代引脚分配。新款 TLV803E 器件是所有这 3 种器件的引脚对引脚替代品。

上电期间, RESET 会在电源电压 (V DD) 超出 1.1V 时置为有效。因此只要满足以下条件,监控电路就会监视 V DD 并将 RESET 保持为有效状态:V DD 保持在阈值电压 V IT 以下。内部定时器将使输出延迟恢复至待机状态(高电平),以确保系统正常复位。延迟时间 (t d(typ) = 200ms) 从 V DD 超过阈值电压 V IT 后开始。当电源电压降至阈值电压 V IT 以下时,输出再次变为激活状态(低电平)。该系列中的所有器件均具有一个通过内部分压器设定的固定感测阈值电压 (V IT)。

该产品系列专为 2.5V、3V、 3.3 以及 5V 电源电压而设计。这些器件采用 3 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT)-23 封装。TLV803 器件的额定工作温度范围为 -40°C 至 +125°C。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TLV803RDBZT 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R