3-pin (DBV) package image

TLV809K33DBVT 正在供货

具有低电平有效推挽复位功能的 3 引脚电压监控器(复位 IC)

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TLV809K33DBVR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
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
封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 3
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

TLV809 的特性

  • 高精度电源电压监控器: 2.5V、3V、3.3V、5V
  • 具有 200ms 固定延时时间的 上电复位发生器
  • 电源电流:9µA(典型值)
  • 温度范围:–40°C 至 +85°C
  • 3 引脚 SOT-23 封装
  • 与 MAX809 引脚对引脚兼容

TLV809 的说明

TLV809 系列监控电路主要为数字信号处理器 (DSP) 以及基于处理器的系统提供电路初始化和时序监控。较新的 TLV809E 是引脚对引脚兼容的备选器件。

在启动期间,置位为 RESET ,前提是电源电压 (V DD) 超过 1.1V。之后,监控电路就会监测 V DD,并使 RESET 保持有效状态,前提是 V DD保持在阈值电压 V IT 以下。内部计时器将会延迟输出恢复至无效状态(高电平)的时间,以确保系统正常复位。延时时间 (t d(typ) = 200ms) 从 V DD 上升到高于阈值电压 V IT 后开始。当电源电压降至 V IT 阈值电压以下时,输出再次变为有效状态(低电平)。无需外部组件。该系列中的所有器件均具有一个通过内部分压器设定的固定感应阈值电压 (V IT)。

该产品系列专为 2.5V、3V、3.3V 以及 5V 电源电压而设计。电路采用 3 引脚 SOT-23 封装。TLV809 器件的额定工作温度范围为 -40°C 至 +85°C。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TLV809K33DBVR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带