封装信息
封装 | 引脚 X2SON (DPW) | 5 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TLV9061 的特性
- 轨至轨输入和输出
- 低输入偏移电压:±0.3mV
- 单位增益带宽:10MHz
- 低宽带噪声:10nV/√Hz
- 低输入偏置电流:0.5pA
- 低静态电流:538µA
- 单位增益稳定
- 内部射频干扰 (RFI) 和电磁干扰 (EMI) 滤波器
- 可在电源电压低至 1.8V 的电压下运行
- 由于采用了电阻式开环输出阻抗,因此在更高的容性负载下可更轻松地实现稳定
- 关断版本:TLV906xS
- 扩展温度范围:–40°C 至 +125°C
TLV9061 的说明
TLV9061(单通道)、TLV9062(双通道)和 TLV9064(四通道)是单路、双路和四路低压(1.8V 至 5.5V)运算放大器,具有轨至轨输入和输出摆幅能力。这些器件是具有高成本效益的解决方案,适用于需要低工作 电压、 小型封装尺寸和高容性负载驱动能力的应用。虽然 TLV906x 的容性负载驱动能力为 100pF,但电阻式开环输出阻抗便于在更高的容性负载下更轻松地实现稳定。此类运算放大器专为低工作电压(1.8V 至 5.5V)而设计,性能规格类似于 OPAx316 和 TLVx316 器件。
中 TLV9061 DPW (X2SON) 封装中的封装预览说明
TLV900x 器件具有关断模式,允许放大器切换至典型电流消耗低于 1µA 的待机模式。
TLV906xS 系列有助于简化系统设计,因为该系列具有稳定的单位增益,集成了 RFI 和 EMI 抑制滤波器,而且在过驱条件下不会出现反相。
针对所有通道类型(单通道、双通道和四通道)提供微型封装(如 SOT-553 和 WSON、)以及行业标准封装(如 SOIC、MSOP、SOT-23 和 TSSOP)。