TMDSCNCD280049C 的特性
硬件特性
- 隔离式板载 XDS100v2 USB 转 JTAG 调试探针,支持实时系统内编程和调试
- 标准 180 引脚 controlCARD HSEC 接口
- 卡接口提供模拟 I/O、数字 I/O 和 JTAG 信号
- 硬件文件位于 C2000Ware 中的 boards\controlCARDs\TMDSCNCD280049C
软件特性
- 免费下载 Code Composer Studio IDE
- 免费下载 C2000Ware,以获取器件驱动程序和示例项目
- DigitalPower SDK 和 powerSUITE
- MotorControl SDK 和 InstaSPIN-FOC
- MathWorks 嵌入式目标支持
- solidThinking Embed 支持
TMDSCNCD280049C 的说明
TMDSCNCD280049C 是一款基于 HSEC180 controlCARD 的评估和开发工具,适用于 C2000™ F28004x 系列微控制器产品。controlCARD 非常适用于初始评估和系统原型设计。controlCARD 为完整板级模块,该模块采用两种标准封装(100 引脚 DIMM 或 180 引脚 HSEC)中的一种,以提供薄型单板控制器解决方案。首次评估时,通常购买与 TMDSHSECDOCK 基板捆绑或捆绑在应用套件中的 controlCARD。
开始使用
步骤 1:购买 C2000 实时控制器 F280049C controlCARD 和 controlCARD 基板集线站 TMDSHSECDOCK
步骤 2:下载并安装 Code Composer Studio IDE 和 C2000Ware SDK
步骤 3:按照 TMS320F280049C controlCARD 信息指南中的说明进行操作