TMDSCNCD28035ISO 的特性
- Piccolo TMS320F28035 MCU
- 隔离式 USB JTAG 接口 (XDS100v1)
- 标准 100 引脚 DIMM 接口
- DIMM 接口上的模拟 I/O、数字 I/O 和 JTAG 信号
- 单个 5V 电源轨支持全部功能的运行
TMDSCNCD28035ISO 的说明
德州仪器 (TI) 的 C2000 controlCARD 适用于初期软件开发以及系统原型、测试代表和需要轻松获得高性能控制器的许多其它项目的短期构建。controlCARD 是使用行业标准 DIMM 封装来提供低截面单板控制器解决方案的完整板级模块。C2000 controlCARDs 通常使用 DIM100 连接器封装,在提供应用程序中 C2000 MCU 的简单交互式标准时,也提供 C2000 MCU 的模拟和数字 I/O 访问。
安装 controlSUITE 软件后即可访问所有软件、说明文档和硬件文档。