TMDSCNCD28069MISO 支持 Piccolo TMS320F28069MPZT、InstaSPIN-FOC 和 InstaSPIN-MOTION 的 controlCARD top board image

TMDSCNCD28069MISO

支持 Piccolo TMS320F28069MPZT、InstaSPIN-FOC 和 InstaSPIN-MOTION 的 controlCARD

定价

数量 价格
+

TMDSCNCD28069MISO 的特性

硬件特性

  • TMDSCNCD28069MISO:TMS320F28069M 基于 DIMM100、支持 InstaSPIN-FOC 和 InstaSPIN-MOTION 的 controlCARD
  • 外形小巧
  • 板载隔离式 JTAG 调试探针 (Mini-USB XDS100v1)
  • DIMM 接口接收 F28x 模拟 I/O、数字 I/O 和 JTAG 信号
  • DIMM 接口需要 5V 电源
  • 硬件文件位于 C2000Ware 中的 boards\controlCARDs\TMDSCNCD28069ISO

 

软件特性

 

开始使用

TMDSCNCD28069MISO 的说明

TMDSCNCD28069MISO 是一款支持 InstaSPIN-FOCInstaSPIN-MOTION、基于 DIMM100 controlCARD 的评估和开发工具,适用于 F2806x 系列。controlCARD 为完整板级模块,该模块采用两种标准封装(100 引脚 DIMM 或 180 引脚 HSEC)中的一种,从而提供薄型单板控制器解决方案。

首次评估时,通常购买与扩展坞或应用套件捆绑的 controlCARD。TMDSCNCD28069MISO 控制卡需要 DIMM100 基板才能运行。

定价

数量 价格
+