TMDSCNCD28335 的特性
硬件特性
- TMDSCNCD28335:基于 TMS320F28335 DIMM100 的 controlCARD
- 外形小巧
- DIMM 接口上的 F28x 模拟 I/O、数字 I/O 和 JTAG 信号
- 单独的 RS-232 接口
- 需要 5V 电源和 JTAG 调试探针(随基板捆绑提供)
- 硬件文件位于 C2000Ware 中的 boards\controlCARDs\TMDSCNCD28335
软件特性
- 免费下载 Code Composer Studio IDE
- 免费下载用于器件驱动程序和示例项目的 controlSUITE
- 创建了多个 C2000 研讨会以帮助用户了解 F2833x 系列的器件。
- 2010 C2000 Teaching ROM 是根据类似的 TMDSPREX28335 套件而构建的,可作为不错的参考。
- MathWorks 嵌入式目标支持
- solidThinking Embed 支持
TMDSCNCD28335 的说明
TMDSCNCD28335 是一款基于 DIMM100 controlCARD 的评估和开发工具,适用于 F2833x 系列。controlCARD 非常适用于初始评估和系统原型设计。controlCARD 为完整板级模块,该模块采用两种标准封装(100 引脚 DIMM 或 180 引脚 HSEC)中的一种,以提供薄型单板控制器解决方案。首次评估时,购买的 controlCARD 通常捆绑了基板、Peripheral Explorer Kit 或应用套件。TMDSCNCD28335 控制卡需要基板才能运行。