TMDSCNCD28388D 的特性
硬件特性
- TMDSCNCD28388D – HSEC180 controlCARD
- 隔离式 XDS100v2 USB 转 JTAG 调试探针支持实时系统内编程和调试
- 标准 180 引脚 HSEC 接口提供模拟 I/O、数字 I/O 和 JTAG 信号
- 2 端口 EtherCAT 从站控制器
- 以太网连接器
- 硬件文件位于 C2000Ware 中的 boards\controlCARDs\TMDSCNCD28388D
所需软件(免费下载)
- TI Code Composer Studio IDE - 适用于 TI 微控制器和嵌入式处理器的集成开发环境
- 软件开发套件 (SDK)
- C2000Ware - 简单的器件驱动程序和示例。
- MotorControl SDK - 适用于各种三相电机控制应用的电机控制系统开发套件
- DigitalPower SDK - 适用于各种交流/直流、直流/直流和直流/交流电源应用的数字电源系统开发套件
- MathWorks 嵌入式目标支持
技术支持
- 如需获取有关硬件或软件的技术支持,请将问题发布到 TI C2000 e2e 论坛。
TMDSCNCD28388D 的说明
TMDSCNCD28388D 是一款适用于 C2000™ MCU 系列 F2838xS 和 F2838xD 器件的低成本评估和开发板。它附带一个 HSEC180(180 引脚高速边缘连接器)controlCARD,非常适用于初始评估和原型设计。评估 TMDSCNCD28388D 时,需要一个 180 引脚集线站 TMDSHSECDOCK,后者可单独购买或捆绑在套件中。