TMDSDOCK28035 的特性
TMS320F28035 "Piccolo" 微处理器 controlCARD
- 小型 - 9cm x 2.5cm
- 标准 100 引脚 DIMM 接口
- DIMM 接口上的 F28x 模拟 I/O、数字 I/O 和 JTAG 信号
- 单独的 RS-232 接口
- 单个 5V 电源轨支持全部功能的运行
- 调试需要独立的 JTAG 仿真器。单独出售。
TMDSDOCK28035 的说明
德州仪器 (TI) 的 C2000 实验板套件是 OEM 用于初期设备探索和测试的理想产品。Piccolo 实验板套件包含一个具有板载 USB JTAG 仿真的集线站,可对所有 controlCARD 信号、实验电路板区域、RS-232 和 JTAG 连接器进行访问。每个套件包含一个 28035 controlCARD。controlCARD 是使用行业标准 DIMM 封装来提供低截面单板控制器解决方案的完整板级模块。套件随 Code Composer Studio™ IDE v3.3 C28x™ 免费的 32K 字节版本和 USB 电缆一起提供。还提供了具有示例代码和完整硬件详细信息的 C2000 应用软件。