TMDSDOCK28379D 的特性
硬件特性
- TMDSCNCD28379D:基于 TMS320F28379D HSEC180 的 controlCARD
- 隔离式 XDS100v2 USB 转 JTAG 调试探针支持实时系统内编程和调试
- 试验电路板式基板,具有 HSEC180 controlCARD 母连接器
- 通过接头引脚访问重要 MCU 信号
- 通过试验电路板区域定制布线方式/原型设计
- 通过提供的 USB 线缆或 5V 桶形电源提供电路板电源
软件特性
- 免费下载 Code Composer Studio IDE
- 免费下载 C2000Ware,以获取器件驱动程序和示例项目
- 支持 DesignDRIVE 和位置管理器
- MathWorks 嵌入式目标支持
- solidThinking Embed 支持
开始使用
- 安装 controlSUITE
- 安装 Code Composer Studio IDE
- 打开快速入门指南:Delfino TMS320F28379D controlCARD R1.3
- 在 TI C2000 e2e 论坛上提问
TMDSDOCK28379D 的说明
TMDSDOCK28379D 是一款基于 HSEC180 controlCARD 的评估和开发工具,适用于 C2000™ Delfino™ F2837x 系列微控制器产品。集线站可为 controlCARD 供电,并提供用于进行原型设计的试验电路板区域。用户可通过一系列接头引脚访问关键器件信号。