TMDSEVM6657 的说明
TMS320C6657LS Lite 评估模块 (EVM) 是易于使用且符合成本效益的开发工具,可帮助开发人员使用 C6657、C6655 或 C6654 系列 DSP 快速着手进行设计。EVM 包括具有强大连接选项的单个板载 C6657 处理器,使客户可以在各种系统中使用此 AMC 封装卡。它还可用作独立电路板。随附 6657LS EVM 的软件包括 Code Composer Studio™ 集成开发环境版本 5 (CCS v5)、包含板级支持包 (BSP) 的 TI 多核软件开发套件 (MCSDK)、芯片支持库 (CSL)、加电自检测 (POST)、网络开发套件 (NDK)、SYSBIOS 和开包即用 (OOB) 演示软件。TMDSEVM6657LS EVM 附带 XDS200 仿真功能。此外,还可使用通过 JTAG 仿真接头的外部仿真器。