TMDSOSKL137 的特性
硬件:该入门套件 (SK) 采用 OMAP-L137 应用处理器,其中包括一个 300MHz 定点/浮点 C674x DSP 内核和一个 300MHz ARM9 处理器。此类 C674x DSP 特别适合要求浮点精度和定点性能的节能、连接应用,例如音频、医疗和工业。它是适用于 OMAP-L137 以及 C6747、C6745 和 C6743 定点/浮点 DSP 的开发平台。该 SK 的其他硬件特性包括:
- 通过 USB 支持嵌入式 JTAG
- 高质量 24 位立体声编解码器
- 四个 3.5mm 音频插孔,分别适用于麦克风、线性输入、扬声器、线性输出
- 4MB 串行闪存和 64MB SDRAM
- 用于插入式模块的扩展端口连接器
- 标准板载 IEEE JTAG 接口
- +5V 通用电源
- 查看列表:查看套件中提供的所有软件
TMDSOSKL137 的说明
与 Spectrum Digital Inc. 联合开发的 OMAP-L137/TMS320C6747 浮点入门套件是一个低成本开发平台,旨在加快基于 TI OMAP-L13x 应用处理器和 TMS320C674x 定点/浮点 DSP(TMS320C6747、TMS320C6745 和 TMS320C6743)的高精度应用的开发。该套件通过 USB 通信真正实现即插即用功能。初级和熟练的设计人员都可以使用该入门套件的全功能 Code Composer Studio™ 集成开发环境 (IDE) 和 eXpressDSP™ 软件(包含 DSP/BIOS™ 内核)立即开始着手创新的产品设计。该套件还包含演示版的 MontaVista Linux Pro 5.0 工具链。
该入门套件 (SK) 包含:- 具有 4MB 串行闪存和 64MB SDRAM 的 OMAP-L137/TMS320C6747 EVM
- Code Composer Studio™ IDE(仅限于在该入门套件上使用)
- 演示版 MontaVista Pro 5.0 工具(可与该套件的后续版本配合使用)
- USB 电缆
- 通用电源
- AC 电源线
- 用前必读文档