text.skipToContent text.skipToNavigation
TI.com 不支持 Internet Explorer 浏览器。为获得良好的体验,请使用其他浏览器。
warning 如使用 Internet Explorer,此頁面載入速度可能較為緩慢。 如使用 Internet Explorer,此頁面載入速度可能較為緩慢。如需更快速的體驗,請以 Chrome 或 Firefox 進行檢視。

TMDSSK3358

AM335x 入门套件

缺货

价格


数量 单价 (USD)
1+ 206.024

TMDSSK3358 的特性

  • 硬件
    • 256MB DDR3
    • 4.3” 触摸屏 LCD
  • 连接
    • 具有集成开关的双千兆位以太网端口
  • 外设
    • USB
    • USB-UART
    • USB-XDS100 仿真器
      Android 导航按钮
    • 用户配置的 LED
    • 音频输出

TMDSSK3358 的说明

AM335x 入门套件 (EVM-SK) 提供稳定且价格合理的平台来快速开始评估 Sitara™ Arm® Cortex®-A8 AM335x 处理器(AM3351AM3352AM3354AM3356AM3358),并加快智能家电、工业应用和网络应用的开发。它是一款基于 Arm Cortex-A8 处理器的低成本开发平台,集成了双千兆位以太网、DDR3 和 LCD 触摸屏等选项。

AM335x 主要特性包括:

  • 具有集成开关的双千兆位以太网端口:可用于开关模式、双 MAC 模式和网关模式这三种工作模式。
  • DDR3:设计采用 DDR3,可降低 BOM 成本并提高内存吞吐量。
  • 4.3 英寸 LCD 触摸屏:电阻式触摸 LCD,可通过板载加速计支持旋转和倾斜功能。

点击此处了解更多信息。

可用包装类型

您可以根据零件数量选择不同的载体选项,包括完整卷带,定制卷带,剪切带,管件或托盘

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切卷带,用于确保批次和日期代码可追溯到所申请的精确数量。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。TI 的定制卷带订单包含卷带费。

可撕胶粘带是指从卷带上切下的一段胶带。TI可以使用多条切割带或盒子来履行订单,以满足所需的数量

TI通常根据存货的可用性将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息。

可提供批次和生产日期代码。

Add a quantity to your cart and begin the checkout process to view the options available to select lot or date codes from existing inventory.

了解更多信息。