text.skipToContent text.skipToNavigation
TI.com 不支持 Internet Explorer 浏览器。为获得良好的体验,请使用其他浏览器。

TMDXIDDK379D

用于工业电机控制的 C2000 DesignDRIVE 开发套件

缺货
库存: 库存
999.0

价格

数量 单价 (USD)
1+ 999.0

TMDXIDDK379D 的特性

  • 支持 DesignDRIVE 快速电流环路
  • 支持 DesignDRIVE 位置管理器技术 - EnDat22、BiSS-C、Tamagawa T-format、SIN/COS、旋转变压器和增量编码器
  • EtherCAT™ 从站堆栈解决方案,提供 TMDSCNCD28388D 或 TMDSECATCNCD379D controlCARD 升级和扩展支持,适用于多个实时以太网协议
  • 支持增强型隔离式 Δ-Σ 调制器 ADC、霍尔/磁通门传感器和分流电阻器电流感应
  • 集成电源模块和直流链路电源以及控制电路的直流偏置电源 - 通过单个交流电源连接进行供电
  • 允许为热侧或冷侧电源平面配置数字控制电路 (C2000 MCU)
  • 硬件和软件文件位于 C2000Ware MotorControl SDK
  • 支持 F2837x(包含)、F2838x、F28004x 和 F28002x 系列中基于 HSEC 的 controlCARD


包含项目

  • 连接了铝散热器的 IDDK EVM
  • TMDSCNCD28379D controlCARD(具有 Delfino F28379D MCU)
  • USB-A 转 USB Mini-B

TMDXIDDK379D 的说明

DesignDRIVE 开发套件 (IDDK) 硬件提供了可驱动高电压三相电机的全功率级集成伺服驱动器设计,并简化了对各种位置反馈、电流感应和控制拓扑的评估。

借助 C2000™ MCU 上的感应外设(包括八个 Δ-Σ 正弦滤波器、四个 16 或 12 位 ADC 和窗口比较器),DesignDRIVE 套件可同时支持分流、磁通门/霍尔和 Δ-Σ 电流感应。对于位置反馈,该套件利用 C2000 MCU 上集成的位置管理器解决方案,支持 EnDat、BiSS、T-format、增量编码器以及 SINCOS 和旋转变压器模拟传感器。此外,客户还可以探索多种配置选项,这些选项允许将 MCU 置于高电压隔离势垒的任一侧。该 IDDK 由一组 110V/220V 交流电源供电,提供高达 8A 电流,并为电机提供高达一马力的额定驱动功率。

DesignDRIVE 软件由 C2000Ware MotorControl SDK 提供支持,并包括快速电流环路、速度和位置环路示例、用于位置管理器解决方案的驱动器以及许多电流传感器,可帮助开发人员快速推进评估和开发进程。

请注意,运行 DesignDRIVE 项目时需要高电压永磁同步电机


准备工作

步骤 1:购买用于工业电机控制的 DesignDRIVE 开发套件

步骤 2:下载并安装软件 MotorControl SDK

步骤 3:观看培训视频以了解参考设计,然后按照用户指南中的说明操作。

库存: 库存
999.0

价格

数量 单价 (USD)
1+ 999.0

可用包装类型

您可以根据零件数量选择不同的载体选项,包括完整卷带,定制卷带,剪切带,管件或托盘

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切卷带,用于确保批次和日期代码可追溯到所申请的精确数量。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。TI 的定制卷带订单包含卷带费。

可撕胶粘带是指从卷带上切下的一段胶带。TI可以使用多条切割带或盒子来履行订单,以满足所需的数量

TI通常根据存货的可用性将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解详情

可提供批次和生产日期代码。

在您的购物车中添加数量,并开始结账流程,以查看用于从现有库存中选择批次或生产日期代码的选项。

了解详情