TMDXRM46HDK 的特性
- 板载 USB XDS100v2 JTAG 调试
- 板载 SCI 到 PC 串行通信
- 通过 JTAG 实现外部高速仿真
- 可访问信号引脚测试点
- LED、温度传感器和光传感器
- CAN 收发器
- RJ-45 10/100 以太网接口
- USB-A 主机接口
- USB-B 器件接口
TMDXRM46HDK 的说明
Hercules™ RM46x 开发套件基于 IEC 61508 SIL 3 认证的 RM46L852,非常适合使用 Hercules RM 系列微控制器的 RM46 系列进行开发入门。开发板包含 RJ45 10/100 以太网、USB-A 主机和 USB-B 设备接口以及板载 XDS100v2 JTAG 仿真器,可对所有外设引脚进行访问。该套件由开发板、Mini-B USB 电缆和以太网电缆组成。
可通过以下链接找到 TI 推荐的软件和工具:
- Code Composer Studio™ IDE:集成开发环境(调试器/编译器)
- HALCoGen:硬件抽象层(外设驱动程序)代码生成器(带示例)
- Hercules 安全 MCU 演示:展示 Hercules MCU 的主要特性并进行初始电路板检查
- HET IDE:具有仿真器和代码示例的高端计时器调试器