8-pin (D) package image

TMP1075DR 正在供货

1°C I²C 温度传感器,性能已升级,与业界通用 LM75/TMP75 相当

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品
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
封装 | 引脚 SOIC (D) | 8
工作温度范围 (°C) -55 to 125
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

TMP1075 的特性

  • 温度精度:
    • -55°C 至 +125°C 范围内为 ±0.25°C(典型值)
    • -40 °C 至 +110°C 范围内为 ±1°C(最大值)
    • -55°C 至 +125°C 范围内为 ±2°C(最大值)
  • 低功耗:
    • 2.7µA 平均电流
    • 0.37µA 关断电流
  • 电源电压范围选项:1.62V 至 5.5V
  • 温度与电源无关
  • 数字接口:SMBus、I2C
  • 软件与业界通用 LM75 和 TMP75 兼容
  • 可兼容 I3C 混合快速模式总线
  • 分辨率:12 位
  • 支持高达 32 个 I2C 地址
  • 警报引脚功能
  • NIST 可追溯性

TMP1075 的说明

TMP1075 精度最高,功耗最低,是行业标准 LM75 和 TMP75 数字温度传感器的替代产品。TMP1075 采用 SOIC-8、VSSOP-8、WSON-8 和 SOT563-6 封装,可提供引脚对引脚及软件兼容,以便快速升级任何现有 xx75 设计。TMP1075 新增的封装为 2.0 × 2.0mm DFN 和 1.6 × 1.6mm SOT563-6,与 SOIC 封装相比,印刷电路板 (PCB) 封装面积分别减少了 82% 和 89%。

TMP1075 可在较宽的工作温度范围内实现 ±1°C 的精度,它还具有一个可提供 0.0625°C 温度分辨率的片上 12 位模数转换器 (ADC)。

TMP1075 兼容两线制 SMBus 接口和 I2C 接口,支持高达 32 个器件地址并提供 SMBus 复位和警报功能。