封装信息
封装 | 引脚 WSON (DSG) | 8 |
工作温度范围 (°C) -55 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TMP1075 的特性
- 温度精度:
- -55°C 至 +125°C 范围内为 ±0.25°C(典型值)
- -40 °C 至 +110°C 范围内为 ±1°C(最大值)
- -55°C 至 +125°C 范围内为 ±2°C(最大值)
- 低功耗:
- 2.7µA 平均电流
- 0.37µA 关断电流
- 电源电压范围选项:1.62V 至 5.5V
- 温度与电源无关
- 数字接口:SMBus、I2C
- 软件与业界通用 LM75 和 TMP75 兼容
- 可兼容 I3C 混合快速模式总线
- 分辨率:12 位
- 支持高达 32 个 I2C 地址
- 警报引脚功能
- NIST 可追溯性
TMP1075 的说明
TMP1075 精度最高,功耗最低,是行业标准 LM75 和 TMP75 数字温度传感器的替代产品。TMP1075 采用 SOIC-8、VSSOP-8、WSON-8 和 SOT563-6 封装,可提供引脚对引脚及软件兼容,以便快速升级任何现有 xx75 设计。TMP1075 新增的封装为 2.0 × 2.0mm DFN 和 1.6 × 1.6mm SOT563-6,与 SOIC 封装相比,印刷电路板 (PCB) 封装面积分别减少了 82% 和 89%。
TMP1075 可在较宽的工作温度范围内实现 ±1°C 的精度,它还具有一个可提供 0.0625°C 温度分辨率的片上 12 位模数转换器 (ADC)。
TMP1075 兼容两线制 SMBus 接口和 I2C 接口,支持高达 32 个器件地址并提供 SMBus 复位和警报功能。