TMP1075EVM 的特性
- 提供 GUI 以进行简单、快速的设置
- 穿孔的 PCB 允许将传感器放置在用户系统中
- 精度高达 ±0.5°C(典型值),分辨率为 0.0625°C(12 位)
- 快速热响应 PCB 布局示例
TMP1075EVM 的说明
行业标准 LM75/TMP75 现在可支持高精度和更宽的温度范围。TMP1075 是最流行的数字温度传感器的直接替代产品,且具有多项增强功能。TMP1075 可通过 12 位分辨率(0.0625°C 的温度分辨率)在 −25°C 至 +85°C 范围内提供高达 ±0.5°C 的典型精度,在 −55°C 至 +125°C 范围内提供高达 ±1°C 的典型精度。德州仪器 (TI) TMP1075EVM(评估模块)可为用户提供简单的 TMP1075 入门方法。专门设计的模块和 GUI 可为用户提供快速设置,从而评估系统和寄存器映射。该 EVM 具有一个穿孔,允许将温度传感器放置在远离 MSP430 的位置,以便进行远程温度测量,并允许通过一个接头将多个 TMP1075 连接到该控制器。本文档提供了有关硬件设计和软件安装的详细信息。