8-pin (D) package image

TMP107BQDRQ1 正在供货

具有菊花链 UART、EEPROM 和报警功能的汽车级 ±0.4°C 温度传感器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Automotive
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

TMP107-Q1 的特性

  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • 温度 1 级:-40°C 至 +125°C 的环境工作温度范围
    • 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
    • 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C6
  • 高精度(未经校准):
    • –20°C 至 +70°C 范围内为 ±0.4°C(最大值)
    • –40°C 至 +100°C 范围内为 ±0.55°C(最大值)
    • –55°C 至 +125°C 范围内为 ±0.7°C(最大值)
  • 高分辨率:14 位 (0.015625°C)
  • 兼容通用异步收发器 (UART) 的 SMAART 线 接口:
    • 最多可以菊花链方式连接 32 台设备
  • EEPROM 存储器,用于唯一寻址、跳变电平编程和通用存储
  • 持续转换和关断模式,可实现节能
  • 针对定制更新率和节能用途的单次转换模式
  • 可编程报警功能
  • 工作温度范围:-55°C 至 +125°C
  • 工作电源范围:1.7V 至 5.5V
  • 封装:小外形尺寸集成电路 (SOIC)-8

应用

  • 电池管理系统 (BMS)
  • 分布式温度感测
  • 混合、电动和动力传动系统
  • 车身控制模块 (BCM)
  • 楼宇自动化和暖通空调 (HVAC)
  • 引擎控制单元
  • 信息娱乐处理器管理
  • 柴油尿素罐

All trademarks are the property of their respective owners.

TMP107-Q1 的说明

TMP107-Q1 数字输出温度传感器支持以菊花链方式总计连接 32 台设备。 每个传感器具有唯一的 5 位地址,存储于电可擦除可编程只读存储器 (EEPROM) 中。 TMP107-Q1 能够以 0.015625°C 的分辨率读取温度,在 -20°C 至 +70°C 温度范围内的精度达 ±0.4°C。 在具有高精度要求的应用中,TMP107-Q1 是负温度系数 (NTC) 和正温度系数 (PTC) 热敏电阻的理想替代产品。

存储于 EEPROM 中的 5 位唯一地址在自动地址分配操作期间确定,并且基于每个传感器相对于 SMAART 线主机的位置。 该器件有多种工作模式可供选择,最大程度提高了自身灵活性,不仅可针对电池操作降低功耗,还能够为实时控制应用提供高更新率。

TMP107-Q1 是各类工业、仪器仪表、通信和环境应用中扩展温度测量的理想选择。 TMP107-Q1 采用 8 引脚小外形尺寸集成电路 (SOIC) 封装,额定工作温度范围为 -55°C 至 +125°C。