TMP235EVM 的特性
- 温度测量的流处理
- 数据记录
- 用于对比目的的次级感应通道
- USB 即插即用
- 可分离式传感器部分,支持对远程操作进行原型设计
TMP235EVM 的说明
TMP235EVM 评估模块 (EVM) 是一款用于测试和评估 TMP235 模拟温度传感器的即插即用系统。此 EVM 采用 USB 接口来实现控制和数据流处理,并可插入 PC USB 端口。将此 EVM 连接到 PC 并启动 GUI 后,可利用该简易 GUI 在数秒内完成温度测量的流处理。此 EVM 上配有 MSP430F5528 微控制器,该微控制器可用作 PC USB 接口与模拟接口之间连接到 TMP235 的桥梁。PCB 的传感器部分可与主 PCB 分离,从而支持在传感器远离主机控制器的系统中进行原型设计。TMP235EVM 无需校准或任何软件编程,仅须安装 TMP235 EVM GUI。此 GUI 可显示温度测量的实时流处理。此 EVM 还支持另一个感应通道,以供对比之用。温度数据可按 CSV 格式记录并导出。