6-pin (DRL) package image

TMP302ADRLR 正在供货

引脚可选跳变点、工作电压为 1.4V 的温度开关系列

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TMP302ADRLT 已停产 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU | NIPDAUAG
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
封装 | 引脚 SOT-5X3 (DRL) | 6
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 4,000 | LARGE T&R

TMP302 的特性

  • 低功耗:15µA(最大值)
  • SOT563 封装:1.6mm × 1.6mm × 0.6mm
  • 跳闸点精度:在 +40°C 至 +125°C 温度范围内为 ±0.2°C(典型值)
  • 可通过引脚来选择跳闸点
  • 漏极开路输出
  • 可通过引脚来选择滞回:5°C 和 10°C
  • 低电源电压范围:1.4V 至 3.6V

TMP302 的说明

TMP302 是一款采用微封装 (SOT563) 的温度开关。TMP302 可通过引脚来选择跳闸点和滞回温度,因而具有低功耗(最大 15µA)且简单易用。

这些器件运行时无需额外组件;其功能不受微处理器或微控制器的影响。

TMP302 提供多个不同版本。如需了解其他跳闸点,请联系 TI 代表。

 

 

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TMP302ADRLT 已停产 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R