封装信息
封装 | 引脚 SOT-5X3 (DRL) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TMP302 的特性
- 低功耗:15µA(最大值)
- SOT563 封装:1.6mm × 1.6mm × 0.6mm
- 跳闸点精度:在 +40°C 至 +125°C 温度范围内为 ±0.2°C(典型值)
- 可通过引脚来选择跳闸点
- 漏极开路输出
- 可通过引脚来选择滞回:5°C 和 10°C
- 低电源电压范围:1.4V 至 3.6V
TMP302 的说明
TMP302 是一款采用微封装 (SOT563) 的温度开关。TMP302 可通过引脚来选择跳闸点和滞回温度,因而具有低功耗(最大 15µA)且简单易用。
这些器件运行时无需额外组件;其功能不受微处理器或微控制器的影响。
TMP302 提供多个不同版本。如需了解其他跳闸点,请联系 TI 代表。