TMP303DDRLT 已停产

出厂时经过编程的温度窗口比较器

已停产 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TMP303DDRLR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 4,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-5X3 (DRL) | 6
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

TMP303 的特性

  • 低功耗:5µA(最大值)
  • SOT-563 封装:1.60 × 1.60 × 0.6mm
  • 跳闸点精度:
    • –40°C 至 125°C 范围内为 ±0.2°C(典型值)
  • 推挽式输出
  • 可选迟滞:1/2/5/10°C
  • 电源电压范围:1.4V 至 3.6V

TMP303 的说明

TMP303 器件是温度范围监控器,可通过超小尺寸 (SOT-563)、低功耗(最大 5µA)和低电源电压性能(低至 1.4V)提供设计灵活性。

这些器件的运行无需附加组件;每个器件都可以独立于微处理器或微控制器运行。

有 7 个可用的跳闸点,请参阅器件选项。跳闸点可以在出厂前编程为任何所需的温度。对于需要不同值的 要求 ,请联系您当地的 TI 代表。

OUT 引脚是推挽式高电平有效输出。当测量的温度超出跳闸点范围且设置输出高电平 (SOH) 引脚处于低电平状态时,OUT 引脚处于高电平。SOH 引脚是一个带内部下拉电阻器的输入引脚。当 SOH 引脚被强制为高电平时,则无论测量的温度是多少,OUT 引脚都会变为高电平。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TMP303DDRLR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 4,000 | LARGE T&R