封装信息
封装 | 引脚 SOT-5X3 (DRL) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 4,000 | LARGE T&R |
TMP303 的特性
- 低功耗:5µA(最大值)
- SOT-563 封装:1.60 × 1.60 × 0.6mm
- 跳闸点精度:
- –40°C 至 125°C 范围内为 ±0.2°C(典型值)
- 推挽式输出
- 可选迟滞:1/2/5/10°C
- 电源电压范围:1.4V 至 3.6V
TMP303 的说明
TMP303 器件是温度范围监控器,可通过超小尺寸 (SOT-563)、低功耗(最大 5µA)和低电源电压性能(低至 1.4V)提供设计灵活性。
这些器件的运行无需附加组件;每个器件都可以独立于微处理器或微控制器运行。
有 7 个可用的跳闸点,请参阅器件选项。跳闸点可以在出厂前编程为任何所需的温度。对于需要不同值的 要求 ,请联系您当地的 TI 代表。
OUT 引脚是推挽式高电平有效输出。当测量的温度超出跳闸点范围且设置输出高电平 (SOH) 引脚处于低电平状态时,OUT 引脚处于高电平。SOH 引脚是一个带内部下拉电阻器的输入引脚。当 SOH 引脚被强制为高电平时,则无论测量的温度是多少,OUT 引脚都会变为高电平。