TMP451AQDQFTQ1 已停产

具有 N 因数、滤波功能和串联电阻校正的汽车类 1.7V 远程和本地温度传感器

已停产 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TMP451AQDQFRQ1 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 WSON (DQF) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

TMP451-Q1 的特性

  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 环境工作温度范围
  • 本地和远程二极管传感器精度为 ±1°C
  • 本地和远程通道的分辨率为 0.0625°C
  • 1.7V 至 3.6V 电源和逻辑电压范围
  • 27µA 运行电流,3µA 关断电流
  • 串联电阻抵消
  • η 因子和偏移校正
  • 可编程数字滤波器
  • 二极管故障检测
  • 双线和 SMBus™ 串行接口
  • 8 引脚 WSON (WDFN) 封装
    • 具有可润湿侧翼的 2.50mm × 2.50mm 封装 (DQW)
    • 2.00mm × 2.00mm (DQF)

TMP451-Q1 的说明

TMP451-Q1 器件是一款高精度、低功耗远程温度传感器监视器,内置一个本地温度传感器。这类远程温度传感器通常采用低成本离散式 NPN 或 PNP 晶体管,或者基板热晶体管或二极管,这些器件都是微处理器、微控制器或 FPGA 的组成部件。对于本地和远程传感器,此温度表示方式为 12 位数字编码,分辨率为 0.0625°C。对于本地和远程温度传感器,在典型运行范围内,温度精度为 ±1°C(最大值)。此两线制串口接受 SMBus 通信协议。

诸如串联电阻抵消、可编程非线性因子(η 因子)、可编程偏移、可编程温度限制和一个可编程数字滤波器等的高级特性被组合在一起,实现了一个具有更佳准确度和抗扰度的稳健耐用热度监控解决方案。

TMP451-Q1 器件是在各种汽车子系统中进行多位置高精度温度测量的理想选择。TMP451-Q1 采用可润湿侧翼 WSON 封装,可提供针对可焊性的视觉指示器以缩短自动视觉检测 (AVI) 时间。此器件的额定运行电源电压范围为 1.7V 至 3.6V,额定工作温度范围为 -40°C 至 125°C。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TMP451AQDQFRQ1 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带