封装信息
封装 | 引脚 VSSOP (DGK) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
TMP75-Q1 的特性
- 具有符合 AEC-Q100 标准的以下结果:
- 温度 1 级:-40°C 至 +125°C 的工作环境温度范围
- 人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
- 组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C6
- TMP175-Q1 精度:
- –40°C 至 125°C 范围内为 ±1°C(典型值)
- –40°C 至 +125°C 范围内为 ±2°C(最大值)
- TMP75-Q1 精度:
- –40°C 至 125°C 范围内为 ±1°C(典型值)
- –40°C 至 +125°C 范围内为 ±3°C(最大值)
- TMP175-Q1:27 个地址
- TMP75-Q1:8 个地址,美国国家标准与技术研究所 (NIST) 可追溯
- 数字输出: SMBus、两线制和 I2C 接口兼容性
- 分辨率:9 至 12 位,用户可选
- 低静态电流:50μA,0.1μA 待机电流
- 宽电源电压范围:2.7V 至 5.5V
- 小型 8 引脚超薄小外形尺寸 (VSSOP) 封装和 8 引脚小外形集成电路 (SOIC) 封装
应用
- 汽车空调
- 信息娱乐处理器管理
- 空气流量传感器
- 电池控制单元
- 引擎控制单元
- UREA 传感器
- 抽水机
- HID 灯
- 安全气囊控制单元
All trademarks are the property of their respective owners.
TMP75-Q1 的说明
TMP75-Q1 和 TMP175-Q1 器件属于数字温度传感器,是负温度系数 (NTC) 和正温度系数 (PTC) 热敏电阻的理想替代产品。该器件无需校准或外部组件信号调节即可提供典型值为 ±1°C 的精度。器件温度传感器为高度线性化产品,无需复杂计算或查表即可得知温度。片上 12 位模数转换器 (ADC) 提供低至 0.0625°C 的分辨率。这两款器件采用行业标准 LM75 8 引脚 SOIC 和 VSSOP 封装。
TMP175-Q1 和 TMP75-Q1 与 SMBus、两线制和 I2C 接口兼容。TMP175-Q1 器件允许一条总线上最多连接 27 个器件。TMP75-Q1 允许一条总线上最多连接 8 个器件。TMP175-Q1 和 TMP75-Q1 均具备 SMBus 报警功能。
TMP175-Q1 和 TMP75-Q1 器件是各种通信、计算机、消费类产品、环境、工业和仪器应用中扩展温度测量的理想选择。TMP75-Q1 生产单元已完全通过可追溯 NIST 的传感器测试,并且已借助可追溯 NIST 的设备使用 ISO/IEC 17025 标准认可的校准进行验证。
TMP175-Q1 和 TMP75-Q1 器件的额定工作温度范围为 -40℃ 至 +125℃。
要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。