封装信息
封装 | 引脚 UQFN (RSV) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TMUX1208 的特性
- 轨至轨运行
- 双向信号路径
- 低导通电阻:5Ω
- 宽电源电压范围:1.08V 至 5.5V
- -40°C 至 +125°C 运行温度
- 兼容 1.8V 逻辑
- 失效防护逻辑
- 低电源电流:10nA
- 转换时间:14ns
- 先断后合开关
- ESD 保护 HBM:2000V
- 行业标准 TSSOP 和 QFN 封装
TMUX1208 的说明
TMUX1208 和 TMUX1209 为通用互补金属氧化物半导体 (CMOS) 多路复用器 (MUX)。TMUX1208 提供 8:1 单端通道,而 TMUX1209 提供差动 4:1 或双 4:1 单端通道。1.08V 至 5.5V 的宽电源电压工作范围 可支持 的各种 应用中运行。该器件可在源极 (Sx) 和漏极 (D) 引脚上支持从 GND 到 VDD 范围的双向模拟和数字信号。
所有逻辑输入均具有兼容 1.8V 逻辑的阈值,当器件在有效电源电压范围内运行时,这些阈值可确保 TTL 和 CMOS 逻辑兼容性。失效防护逻辑 电路允许在电源引脚之前的控制引脚上施加电压,从而保护器件免受潜在的损害。